Publicar produtos
Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant

Traduzido por Google,

Hidrante de parede com drenagem automática ZURN Z1310 Ecolotrol exposto, com sistema antirretorno. Completo com dispositivo anticongelante integrado, corpo em bronze, componentes internos em bronze, haste de acionamento fixa com válvula de fechamento por compressão flutuante, sede e arruela de bronze substituíveis e entrada IP reta combinada de 3/4" fêmea ou 1" macho. Face em aço inoxidável com chave de acionamento.

Conformidade:

  • Aprovado pela cidade de Los Angeles
  • Massachusetts MA aprovado

Características:

  • Antissifão, anticongelante, drenagem automática
  • Conexão opcional para mangueiras de 3/4" e 1".
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1310
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de produtosExposed Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores