Publicar produtos
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Torneira de parede automática anti-sifão, anticongelante, exposta, com drenagem, completa com acabamento externo cromado, caixa de latão, todas as peças internas de bronze, disjuntor de vácuo integral anti-sifão, haste de operação com válvula de fechamento de compressão flutuante livre, suporte de parede, arruela de assento substituível, combinação de entrada de solda fêmea 1/2 [13] e conexão de entrada IP macho 1/2 [13] e conexão de mangueira macho 3/4 [19].

Características:

  • Torneira de parede com disjuntor de vácuo integrado
  • Ideal para postos de gasolina, lojas de conveniência, shoppings, igrejas e outras aplicações comerciais leves

Palavras-chave: Torneira de parede, torneira de parede de drenagem, quebra-vácuo, aplicações comerciais

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1345
  • Familia de productoLight Commercial Drainage
  • Grupo de produtosHydrants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte