Publicar produtos
Z5001 Sundara® Reef Handwashing System
Z5001 Sundara® Reef Handwashing System
Z5001 Sundara® Reef Handwashing System
    Zurn

    Z5001 Sundara® Reef Handwashing System

    Traduzido por Google,

    Sistema de lavatório de bacia única Sundara® Reef fabricado pela Zurn Industries. O lavatório deve ser montado em altura padrão para estar em conformidade com os padrões de acessibilidade ANSI, UFAS, TAS e ADA. Balcão e bacia integral a serem construídos em resina de superfície sólida Sundara® com trihidrato de alumínio e outros aditivos em conformidade com os padrões CSAB45.5/Z124 e IGC 156. O gabinete da proteção é construído em aço inoxidável tipo 304 com acabamento acetinado, calibre 18, projetado para fácil acesso com ferragens resistentes a vandalismo. O lavatório é fornecido completo com torneira arejada de spray de 0,5 gpm (especifique o modelo no sensor ou manual) e dispensador de sabão líquido opcional (especifique o modelo), paradas de abastecimento de ½” de um quarto de volta, risers de abastecimento flexíveis de 3/8”, peça final cromada de 1 ¼”, e p-trap cromado de 1 ¼” para operação completa do sistema.

    Conformidade:

    • Compatível com ADA
    • Compatível com Livre de Chumbo
    • CSA B45.5 / IAPMO Z124
    • IAPMO IGC 156
    • Padrão de acessibilidade do Texas (TAS) TAS
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (aplicável a acessórios para resíduos)
    • ASME A112.6.1M (aplicável à Transportadora)
    • NSF/ANSI 61-9 (aplicável à torneira)

    Características:

    • Superfície sólida durável é resistente a arranhões/manchas para longa vida útil do produto
    • Torneiras e dispensadores de sabonete selecionados para ajuste e estilo perfeitos
    • Sete cores de design para atender às necessidades do projeto
    • Design perfeito para fácil limpeza e manutenção
    • Design fácil de usar e sem respingos para uma experiência de usuário de qualidade
    • Instala-se como um lavatório tradicional para instalação rápida
    • Solução completa para especificação rápida

    Palavras-chave: banheiro comercial, sistema de lavagem de mãos, sistema Sundara, torneiras selecionadas, dispensadores de sabão, solução para lavagem de mãos, sistema de lavatório, Sundara® Reef, lavatório, bacia integral, balcão, ferragens resistentes a vandalismo, torneira arejada em spray, dispensador de sabonete líquido, compatível com ADA , torneira com acabamento cromado, suporte de montagem, bacia única Sundara Reef, bacia dupla Sundara Reef, lavatório de parede, bacia tripla Sundara Reef

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z5001
    • Familia de productoHandwashing Systems
    • Grupo de produtosSundara Wall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-01
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)125
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte