Publicar produtos
Z5460 Surgeon Sink
Z5460 Surgeon Sink
    Zurn

    Z5460 Surgeon Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de cirurgião de 28" x 22" com esmalte ZurnSHIELD™Z5461-AM furo único Z5468-AM centros de torneira de 8"

    Características:

    28” [711 mm] x 22” [559 mm]

    Aro dianteiro baixo

    Palavras-chave: Pia de cirurgião, Centros de torneira, Borda frontal baixa, Cabides de parede ocultos, Pia cirúrgica de aço inoxidável, Pia cirúrgica, Estação de pia de lavagem, Pia de lavagem para cirurgião único, bica de pescoço de ganso, divisor de tela de respingos

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z5460
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de produtosSpecialty Fixtures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias