Publicar produtos
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet
    Zurn

    Z6957-XL Wall-Mounted Battery Powered Sensor Faucet

    Traduzido por Google,

    A torneira Nachi mantém um design elegante e simples que pode ser combinado com um dispensador de sabão Nachi correspondente para uma solução de lavagem das mãos automática e fácil de usar. Torneira com sensor cromado, alimentada por bateria e compatível com ADA, para retrofit e novas construções.

    Conformidade:

    • Aprovado pela Cidade de Los Angeles
    • MassachusettsMAaprovado
    • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
    • NSFStandard61
    • Padrão NSF372
    • CSA B125.1
    • listado pela cUPC
    • Listado pelo IPC
    • Listado pela NPCC
    • Marcado como Watersense
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Detecção de ocupantes Sensor de proximidade do tipo convergência infravermelho Recurso de tempo limite de 30 segundos
    • Módulo de bica Latão fundido cromado padrão Três acabamentos alternativos
    • Inclui também filtro em linha, 4 pilhas “AA” e adaptador de parede CA

    Palavras-chave: torneira de sensor alimentada por bateria montada na parede, torneira de sensor alimentada por bateria montada na parede, torneira de sensor alimentada por bateria, torneira de parede para lavatório, torneira de sensor alimentada por bateria, Z69

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z6957-xl
    • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
    • Grupo de produtosWall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte