Publicar produtos
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
    Zurn

    ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm

    Traduzido por Google,

    A série Zurn Hydro•X® Power de válvulas de descarga com sensor para mictórios foi projetada para operação confiável e com as mãos livres, que dura a expectativa de vida de um banheiro comercial. Esta válvula de descarga com sensor hidrelétrico para mictórios não requer fiação ou substituição de bateria, o que significa menores custos de instalação e manutenção. A válvula de descarga operada por engrenagem possui um diafragma de filtro triplo e resistente a entupimentos. É ativado por sensor para oferecer suporte a um ambiente mais higiênico, eliminando pontos de contato. Combine com torneiras Hydro•X® Power para maximizar os objetivos sustentáveis ​​do banheiro.

    Conformidade:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Compatível com ADA • WaterSense (quando usado com opções de fluxo apropriadas) • Compatível com CEC, CALGREEN (quando usado com opção de fluxo apropriada)

    Características:

    • A tecnologia Hydro•X® Power oferece desempenho sustentável ao fornecer energia hidrelétrica renovável e ininterrupta projetada para durar a expectativa de vida de um banheiro comercial
    • Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • O diafragma, as gaxetas e as vedações AquaVantage com filtro triplo líder do setor são feitas de elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais do que a borracha tradicional, reduzindo os custos de manutenção • A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem descarga e pode ajudar a reduzir transmissão de germes
    • O verdadeiro botão de cancelamento mecânico oferece descarga manual sob demanda
    • A construção robusta com acabamento cromado altamente polido proporciona durabilidade a longo prazo e resistência ao vandalismo em um design contemporâneo
    • Lavagem de linha padrão 24 horas por dia para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações dos coletores de fixação para proteger contra gases de esgoto durante períodos de inatividade
    • Luz indicadora LED visível ao usuário
    • A válvula de descarga exposta também é fornecida com batente de controle de 3/4” com proteção interna contra sifão, tampa de parada resistente a vandalismo, kit de solda por suor, flange de parede fundida com parafuso de fixação e conjunto de quebra-vácuo de alta pressão para topo de 3/4”. entrada de cuspe.

    Palavras-chave: Válvula de descarga do sensor, operação mãos-livres, sem solenóide, válvula de descarga de montagem superior, válvula de descarga de mictório, energia hidrelétrica, Hydro•X Power, engrenagem cerâmica, válvula de descarga operada por engrenagem, diafragma filtrado resistente a entupimento, diafragma AquaVantage, sem toque, Botão de cancelamento mecânico, lavagem de linha, fluxômetro

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zer6003av-hyd
    • Familia de productoSensor Flush Valves - Urinal
    • Grupo de produtosGear Drive Hydropowered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-10
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010210
    • Nome ETIMElectronic urinal flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    América do Norte