Publicar produtos
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6956 Cumberland Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Traduzido por Google,

    As torneiras com sensor Zurn Cumberland® criam uma experiência de banheiro mais higiênica, sustentável e confiável, utilizando operação de cartucho cerâmico acionada por engrenagem, sem solenóides para substituir e energia hidrelétrica renovável. A alta eficiência padrão, vazão baixa de 0,5 gpm e recurso de tempo limite ajustável ajudam a economizar água para atingir as metas de sustentabilidade. Personalize as configurações de uso sem fio usando o aplicativo Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Atualize para a versão de dispositivo inteligente para gerenciamento de frota, incluindo dados em tempo real. Os produtos Zurn Lead Free são torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade projetados e fabricados para cumprir a Seção 1417 da Lei de Água Potável Segura (SDWA), que exige o teor médio ponderado de chumbo de não mais que 0,25% da superfície molhada.

    Conformidade:

    • Em conformidade com A112.18.1 / CSA B125.1 • Em conformidade com ADA • Em conformidade com UPC sem chumbo • Em conformidade com CEC e NYC 604.4 (quando usado com taxa de fluxo apropriada)

    Características:

    • Usa a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem motorizada que é menos suscetível a detritos e acúmulos para fácil manutenção; dura e supera os solenóides
    • A tecnologia Hydro•X Power ® oferece desempenho sustentável ao fornecer energia hidrelétrica renovável e ininterrupta projetada para durar a vida útil de um banheiro comercial.
    • Ativação de água do sensor intuitiva e sem esforço, sem atraso e sem toque
    • Habilitado para Bluetooth para ajuste sem fio no ponto de uso:
      • Recurso de tempo limite ajustável (tempo limite padrão de 30 segundos)
      • Lavagem higiênica da linha (sob demanda ou programada)
      • Modos de detecção (sob demanda ou medição)
      • Ajuste da faixa do sensor
      • Status da bateria
    • opção conectada plumbSMART™ disponível com sufixo -W2 para monitoramento remoto e insights de uso em tempo real para seu ecossistema de encanamento conectado • Fornecido como padrão com vazões de água de alta eficiência de 0,5 GPM; outras taxas de vazão disponíveis
    • Fluxo de água silencioso e tecnologia de fechamento suave que elimina o golpe de aríete
    • Acabamento padrão em cromo polido, níquel escovado e preto fosco disponíveis

    Palavras-chave: Torneira com sensor, Torneira sem toque, Torneira ativada por sensor, Tecnologia Hydro•X Power®, Energia hidrelétrica, Energia hidrelétrica renovável, Cartucho cerâmico acionado por engrenagem, Torneira de alta eficiência, Taxa de fluxo baixo, Configurações utilizáveis ​​personalizáveis, Configurações remotas, Zurn Elkay Bluetooth App, Torneira Comercial, Torneira Automática, Torneira Automática

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-zg6956
    • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
    • Grupo de produtosDeck Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.75
    • Largura (polegadas)2.17
    • Profundidade (polegadas)6.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte