Опубликуйте свои продукты
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm, L. 120mm fitted with a BIOSAFE hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. 1 1/4" ergonomic pop-up waste made from brass. PEX flexibles F3/8" supplied with stopcocks in chrome-plated brass. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2820T
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)227
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)184
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2257
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Описание Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка