Опубликуйте свои продукты
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    Cпецификация
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR4310
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units