Опубликуйте свои продукты
STRATOS Toilet roll holder STRX672
STRATOS Toilet roll holder STRX672
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Toilet roll holder STRX672

    Double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with max. Ø 120 mm, second roll will be released after consumption of first roll, with spindles, reserve roll not visible, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 156 x 303 x 141 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      141.00 mm
      Overall height      303.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057399
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)303
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)141
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.76
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders