Опубликуйте свои продукты
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676W

    Double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 280 x 193 x 147 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      193.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030034670
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)193
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)147
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.49
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders