Опубликуйте свои продукты
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
    Legrand

    Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A

    Distribution enclosures XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 with door and sealing kit for use when joining enclosures - Consist of the combination of a "roof-base" assembly, structural uprights, functional uprights, rear and side panels RAL 7035, plinths RAL 7004 - Height 2000 or 2200 mm - Capacity 24 modules (enclosures width 725 or width 975 with internal cable sleeve), 36 modules (enclosures width 975) - Usable faceplate height 1800 mm (1700 mm only if using the pivoting support frame) or 2000 mm - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Cпецификация
    • Self assembly enclosures - modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLG-XL3_4000-Metal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEG000011
    • Название ETIMCabinet enclosures
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution