Опубликуйте свои продукты
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

MIFAB® MC-41-R Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” diameter x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-19 31 17 13
  • Наименование OmniClassLavatory Units