Опубликуйте свои продукты
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Cпецификация
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP0056
    • Тип продукцииNOE
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)765
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)635
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets