Опубликуйте свои продукты
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Cпецификация
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP9862
    • Тип продукцииAPPLIQUE
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)5.69
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets