Опубликуйте свои продукты
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • Wireless connected device for real time diagnostic and adjustable product settings
  • Sloan Connect App® readily available for smart phone and tablet devices
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
  • Four (4) Size AA Battery Power Source
  • Operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual-Filtered Fixed Bypass
  • Courtesy Flush® Override Button
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_ECOS-8186-BT
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииUrinal Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка