Опубликуйте свои продукты
G2 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

G2 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

  • ADA-compliant flushometer automatically operates by means of a infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed metering bypass and no external volume adjustment to ensure water conservation
  • Adjustable tailpiece to accommodate different height requirements
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in 0.5 gpf/1.9 Lpf, low consumption (1.0 gpf/3.8 Lpf), water saver (1.5 gpf/5.7 Lpf), and conventional (3.5 gpf/13.2 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_g2-8186
  • Тип продукцииHalsted Street Collection
  • Группа продукцииHalsted Street® Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Наименование OmniClassWater Flush Urinals
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка