Опубликуйте свои продукты
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Watts Drainage HY-500 concealed non-freeze key operated deck hydrant with nickel bronze box and door, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Cпецификация
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1311
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииFixtures for Liquids
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings