Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-103-L/R

Watts ISCA-103-L/R Industry Standard single horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, ductile iron rear anchor support, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, stainless steel support rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 750 lb. (340 kg.) static load.

Cпецификация
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating
    • For wall hung bowls in horizontal batteries
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаISCA-103-L-R-Industry-Standard-Horizontal-Adjustable-Closet-Carrier-Single
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING