Опубликуйте свои продукты
3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
3M Fire Protection Products

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
Max 26 in. x 40 in. steel duct.U400 or V400 Series wall. Max opening 1617 sq. in. with max dimension 42 in. Concentric or eccentric installation. Min 1/2 in. to max 2 in. annular. 2 hour F. 0 hour T. Retaining angles required. Caulk only system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3m-wl7169
  • Тип продукцииFire Resistant Joint Sealants
  • Группа продукции3M™ Fire Barrier Sealants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-06-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита