Опубликуйте свои продукты
Airbloom
Airbloom
Airbloom
Airbloom
    Abstracta

    Airbloom

    Nature, with its shifting seasons and manifold of forms, is the source of inspiration for Airbloom –hanging acoustic partitions. The degree of openness is determined by how the modules are being combined. All the modules are made in moulded felt, and can be hung from the ceiling or on the wall. They may be combined into partitions in a manifold of patterns of various forms and colours.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаairbloom
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииAirbloom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)475
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (6)