Опубликуйте свои продукты
Scala divider 
Abstracta

Scala divider 

Vertically suspended screens. Secured to the ceiling via a discrete wire that fastens in the module’s top edge. The hanging fittings are black. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel. Wire kit is ordered separately.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаscala_divider
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииScala
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
4.7 из 5 звезд 4.7 (6)