Опубликуйте свои продукты
Stitch floor 810x1540x85
Stitch floor 810x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 810x1540x85

    Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstitch_floor_810x1540x85
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииStitch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1541
    • Ширина (мм)810
    • Глубина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    Похожие продукты