Опубликуйте свои продукты
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtriline_wall
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииTriline wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка