Опубликуйте свои продукты
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    One-piece ANSI Type B step-in shower stall for new construction. Outside dimensions 38.5″ x 37.125″ (inside 36″ x 36″), 4″ threshold, center drain, dual recessed receiver flanges, slip-resistant textured floor, fully reinforced walls, durable applied-acrylic finish with subway tile pattern and two molded soap ledges. 30-year warranty, made in the USA. Add grab bars, a folding shower seat, and accessory packages to support FHA/ANSI Type B usable-bathroom guidelines.

    Cпецификация
      • Exterior Dimensions: 38.5" x 37.125” x 79"
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Easy Step threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ANSI-B-Shower-APF3838SHRRF
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииANSI B Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые