Опубликуйте свои продукты
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60" by 34" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, reinforced fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииADA Shower Bases
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.63
    • Ширина (дюймы)62
    • Глубина (дюймы)36
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой