Опубликуйте свои продукты
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan sized for transfer-style spaces. Features a 4" low-profile threshold, pre-leveled base for easier installation, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииANSI B Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой