Опубликуйте свои продукты
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    Three-piece ADA transfer shower stall ideal for remodels. Features inside dimensions of 36" x 36" for ADA compliance, a 5/8″ beveled threshold, center drain, pre-leveled base, reinforced wood-backed walls, double receiver flange, built-in soap ledge, durable acrylic finish, 30-year warranty, made in the USA. Order with a factory-installed folding shower seat, grab bars, and other shower accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ¼”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 5/8” barrier free threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40-1-4-x-38-1-4-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3637BF3PR
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Transfer Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые