Опубликуйте свои продукты
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

ADA acrylic shower pan with inside dimensions of 60" by 30", designed to meet ADA requirements. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, durable acrylic construction, made in the USA.

Cпецификация
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Тип продукцииShower Pans
  • Группа продукцииADA Shower Bases
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой