Опубликуйте свои продукты
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Spacious Freedom ADA roll in shower base with 60" by 36" inside dimensions and a center drain. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииADA Shower Bases
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой