Опубликуйте свои продукты
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions 60″ x 30″ for ADA compliance, 7/8″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, smooth-wall durable applied-acrylic finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 62”w x 32.75”d x 78.625”h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1-piece for new construction
      • 7/8” barrier free beveled threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62-x-33-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-LEFT-APFQ6233BFF875L
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Roll In Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые