Опубликуйте свои продукты
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    Freedom ADA Roll-in Shower Pan with 60½" by 38¼" inside dimensions and compliance with Title 24. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with durable finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Exterior Dimensions: 64”w x 40½”d x 6¾”h
      • Inside Dimensions: 60½” x 38¼”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64-x-40-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6440bfpanc
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииADA Shower Bases
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.75
    • Ширина (дюймы)64
    • Глубина (дюймы)40.5
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой

    Доступно в регионах:

    Северная Америка