Опубликуйте свои продукты
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions of 60″ x 33 ¾″ and slope designed for Title 24 Chapter 11A Compliance. Featuring a ¾″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, tiled-wall durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Exterior dimensions: 62”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¾”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A slope requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаada-roll-in-shower-stall-62-x-36-one-piece-title-24-apc6236bf1pt
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Roll In Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)78.5
    • Ширина (дюймы)62
    • Глубина (дюймы)36
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые