Опубликуйте свои продукты
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Cпецификация
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаACH27
    • Тип продукцииSandwich panel
    • Группа продукцииWall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)1035
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНPanels or paneling
    • Код ССКПУ ООН30161505
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Код CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Наименование OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Африка Южная Америка Северная Америка Европа Азия