Linear Ceilings and Walls - Acoustical Wood Ceilings
ASI Architectural offers three styles of linear wood ceilings in either real wood veneer or solid wood. Standard width modules are 4” or 6”. However, we can provide custom width planks up to 8” wide. Reveal between planks can be ¼”, ½” or ¾”. Recycled cotton acoustic backer is available for projects requiring sound absorption. No special installation tools are required to install. Installation clips for grid simply attach to the suspension grid with finger pressure. If you are direct attaching to framing or furring, we offer a direct attach clip that is fastened with a screw through a hole in the center of the clip. Linear Reveal is available with a felt filler strip, perforated aluminum, or a solid PVC to block the view to the plenum between planks. Perimeter trim options are also available. We have LEED™ Accredited staff available to help you with FSC products.
Product Features:
Common wood species: Walnut, White Oak, Red Oak, Maple, Cherry, Ash, Hickory, Beech, Natural Bamboo, Caramelized Bamboo
Other wood species available - please call for details
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |