Опубликуйте свои продукты
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    4.4 из 5 звезд4.4(15 отзывы)
    PP200 vertical panels are functional interior finishing elements, dedicated to large rooms with high noise level, such as airports, waiting rooms, entry halls, conference rooms, restaurants, dining halls and manufacturing halls of high noise intensity. Due to the open nature of panel ceilings, any fire protection system both sprinkling and signalling can be installed above the suspended ceiling. Open cell ceilings are also lightweight and easy to install. The PP ceiling elements are manufactured by the BARWA SYSTEM SP. z o.o. using top quality, factory-painted aluminium sheet metal. Varnish is applied in powder on specially pre-treated aluminium tapes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPP200
    • Тип продукцииCeiling
    • Группа продукцииCeiling panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)5.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings