Опубликуйте свои продукты
JL Industries | XPES Access Panel Exterior Plaster

JL Industries | XPES Access Panel Exterior Plaster

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
Cпецификация
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииExterior Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 29
  • Наименование OmniClassAccess Panels