Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

The XPA Series are weather resistant, insulated steel flush access panel.
For Exterior Use

Cпецификация
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииExterior Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели