Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    The paintable fire-rated FDW for walls or ceilings provides a hidden frame with wallboard bead that can be covered by taping compound to achieve a smooth wall appearance up to the frame of the door.
    Cпецификация
    • Frame: 16 gauge with 1” drywall bead that can be taped for a smooth appearance.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

      Finish:  White powder coat paint. NEW

      Latch: Universal turn ring and key lock (U).

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

      Fire-Rating of FDW & FDP:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

      Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-AP-Fire-Rated-CF-Wallboard-FDW
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииFire-Rated Access Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels