Опубликуйте свои продукты
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 из 5 звезд3.4(7 отзывы)
    The Ambassador Series is JL's most popular painted steel cabinet with 10 door styles.  For recessed, semi recessed or surface-mounted installation.
    Extinguisher sold separately.
    Cпецификация
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FEC-Ambassador
    • Тип продукцииFire Protection
    • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Номер OmniClass23-29 25 11 11
    • Наименование OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Код CSI UniFormat IID4030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties