Опубликуйте свои продукты
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    The Cosmopolitan series features a choice of 7 Trim styles for this sleek, #4 stainless steel finish cabinet.  Match the Cosmopolitan Cabinet to other stainless building components.
    Extinguisher sold separately.

    Cпецификация
    • Door and Trim Construction: No. 4 stainless steel. Flush cabinet doors and trim, with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - Trimless, 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface mount tubs are No 4 stainless steel.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FEC-Cosmopolitan
    • Тип продукцииFire Protection
    • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Номер OmniClass23-29 25 11 11
    • Наименование OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Код CSI UniFormat IID4030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties