Опубликуйте свои продукты
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

The CS School Series of fire extinguisher cabinets are of a sturdy construction ideal for schools and high traffic locations.

Extinguisher sold separately.

Cпецификация
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-FEC-CS
  • Тип продукцииFire Protection
  • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Номер OmniClass23-29 25 11 11
  • Наименование OmniClassFire Fighting Terminal Components
  • Код CSI UniFormat IID4030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties