Опубликуйте свои продукты
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Application

  • Provides easy access to valves and controls that extend outside of the finished wall, needing protection by an enclosed box.

Product Features

  • The depth of the valve box can be modified to meet all the valve and control requirements.
  • When required, vision panels, louvers, engraved plates can be supplied, along with special holes for pipes or conduits.
Cпецификация
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаasvb-valve-boxes
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииValve Boxes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors