Опубликуйте свои продукты
DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058-1 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Application

  • Designed to provide access in walls and ceilings, while maintaining an invisible, architecturally pleasing appearance

Product Features

  • Designed for installation in 1/2" drywall
  • Aluminum Extrusion Door & Frame
  • Powder Painted
  • Dust seal gasket
  • Concealed Touch latch
Cпецификация
  • DW-5058-1 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdw-5058-1-recessed-access-door
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииRecessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors