GreenGirt Max CMH™ is a Class I continuous insulation system engineered for all weights of cladding, from ACM and fiber cement to terra cotta and natural stone. Proudly made in the USA by Advanced Architectural Products, GreenGirt Max CMH delivers industry-leading thermal and structural performance. As the flagship product that complements GreenGirt Optima CMH™, GreenGirt Max CMH succeeds at providing high-quality thermal efficiency and structural integrity for all cladding weights. Manufactured with 0.20” steel-reinforced flanges, GreenGirt Max CMH is the strongest Z-girt on the market and is designed to offer the widest spacing possible for continuous insulation systems. GreenGirt Max CMH uses crosswise and lengthwise tensile strength to establish it as more durable than Class II and Class III continuous insulation systems. GreenGirt CMH was also previously specified and sold under the name “SMARTci 1 in 1.”
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |