SMARTci® is an air- and water-tight building enclosure system that eliminates thermal bypass and is comprised of Class I GreenGirt CMH continuous insulation Z-girts, integrated custom-profiled insulation panels, ThermaLock technology, and necessary accessories. SMARTci can be installed over open framing to enhance air and water tightness, save time, and reduce labor and materials costs. The CMH design of SMARTci systems combines the thermal efficiency of composite fiberglass materials with the durability of steel-reinforced flanges to maximize high-quality performance of your building enclosure system. To meet the needs of your project, the SMARTci system is available in depths of 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, and 8 inches, with custom-routed rigid insulation held together with composite fiberglass pressure seals to achieve thermal efficiencies up to 92-99%.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |