Опубликуйте свои продукты
AE-XL Commercial Pump Station
AET Solar

AE-XL Commercial Pump Station

The AE-XL is AET’s solution to commercial solar thermal systems up to 720 square feet of collector area. Designed with multi speed pumps to ensure compatibility with a wide range of system configurations. The AE-XL is factory assembled using top tier components and is tested for hydraulic integrity to ensure a smooth installation.

Cпецификация

  • ModelCPS-480-1.5CPS-720-2
    Maximum Collector Area 480 sqft720 sqft
    Maximum Nominal Pipe Size 1.5 in. 2 in.
    Maximum Solar Plumbing Run ~200 . ~200 .
    Maximum Static Headn/a 25
    Input Voltage110 VAC110 VAC
    Maximum Pump Power 400 W 400 W
    Maximum Potable Run ~50 ~50
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAE-XL_Pumping_Station
  • Тип продукцииSolar Hot Water Heater
  • Группа продукцииPump Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Наименование OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Похожие продукты