Опубликуйте свои продукты
AE-XXL Solar Pump Station
AET Solar

AE-XXL Solar Pump Station

Decrease installation time, reduce labor costs and engineering costs with the AE-XXL, AET’s solution to large scale commercial solar thermal. Designed with multi speed pumps to ensure compatibility with a wide range of system configurations. The AE-XXL is factory assembled using top tier components and is tested for hydraulic integrity to ensure a smooth installation every time.

Cпецификация
  • ModelCPS-7-1000 CPS-7-2000CPS-7-3000
    Collector Area1000 sqft2000 sqft3000 sqft
    Connection Size1.5in2in2in
    Input Voltage

    110 VAC

    110 VAC

    110 VAC
    Max Pump Power500 W500 W500 W
    Heat Exchanger Area33 sqft68 sqft104 sqft
    Hear Exchanger Rating1330 kbtu/hr2660 kbtu/hr3990 kbtu/hr




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAE-XXL_Pumping_Station
  • Тип продукцииSolar Hot Water Heater
  • Группа продукцииPump Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Наименование OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Похожие продукты