Опубликуйте свои продукты
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

Cпецификация
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAET_Landscape_Rack_
  • Тип продукцииSolar Hot Water Heater
  • Группа продукцииSolar Landscape Rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Наименование OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Похожие продукты