Опубликуйте свои продукты
Manifold MQ Station
AGA gas AB Linde healthcare

Manifold MQ Station

MQ Station is a gascentral which ensures that the supply of medical gases takes place without interruption. In the event of failure or that a gas well is empty, MQ Station will automatically switch to a working / full gas well.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMQ-station
  • Тип продукцииManifold
  • Группа продукцииMQ Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-07-17
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНGas regulators
  • Код ССКПУ ООН40142201